(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

可收式掛鉤 NF-R64

可收式掛鉤 NF-R64

可整齊收納各種物品
【特長】
・取下吊掛物品時,掛鉤會自動閉合並收折在本體中
・掛鉤收折時突出僅3mm,設計簡潔且安全
・安裝於鈑金時請搭配另外販售的支架NF-50使用(原廠型錄第714頁)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
NF-50
NF-R64-SCR
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 掛鈎部材質 寬度
(mm)
掛鉤部寬度
(mm)
表面處理 容許荷重
(N)
規格
21天 相關產品-----安裝支架
21天 可動掛勾鋅合金649珍珠鍍鉻196-

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767