(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

可收式掛鉤 NF-60

掛鉤

可收式掛鉤 NF-60

設計精巧的可收式掛鉤,收起來時突出較少
【特長】
・取下吊掛物品時,掛鉤會自動閉合並收折在本體中
・掛鉤前端有抓握處,容易打開
・鈑金安裝用的支架NF-50另外販售(原廠型錄第714頁)
【用途】
・最適合用於櫥櫃、車輛等。
・可整齊收納各種物品。

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NF-60

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
NF-60
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 可動掛勾 掛鈎部材質 鋁合金 長度(mm) 60
寬度(mm) 20 掛鉤部寬度(mm) 15 顏色 深灰色
表面處理 瓷漆 容許荷重(N) 196

可收式掛鉤 NF-60的型號NF-60頁面。
記載關於型號NF-60之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767