(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

磁力掛鉤 MJ-45

磁力掛鉤 MJ-45

不易滑落的磁力掛鉤
【特長】
・2個磁鐵呈T字型組裝,構造不易滑落
・本體顏色共有3色
・可配合使用場所選擇,如書桌、置物櫃、冰箱或汽車等
【用途】
・可整齊收納各種物品

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
MJ-45BR
MJ-45I
MJ-45RA
型號數量折扣標準
出貨日
顏色
26天 褐色
26天 象牙白色
26天 橘色

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 單鉤 掛鈎部材質 ABS樹脂 長度(mm) 43.5
寬度(mm) 36 容許荷重(N) 19.6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767