(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製旋轉掛鉤 RF-50S

掛鉤

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RF-50S

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
RF-50S
型號數量折扣標準
出貨日
21天

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 可動掛勾 掛鈎部材質 不鏽鋼(SUS304) 長度(mm) 39
寬度(mm) 38 掛鉤部寬度(mm) 50 表面處理 緞面
容許荷重(N) 40(單個掛勾)

不鏽鋼製旋轉掛鉤 RF-50S的型號RF-50S頁面。
記載關於型號RF-50S之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767