(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製掛鉤 EP型

不鏽鋼製掛鉤 EP型

泛用型掛鉤。
【特長】
・不鏽鋼製,耐腐蝕性優異。
【用途】
・可用於一般家庭室內、室外、休閒、運動等場合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
EP-25
EP-40
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
寬度
(mm)
掛鉤部半徑
(mm)
21天 252825
21天 333632

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 單鉤 掛鈎部材質 不鏽鋼(SCS13) 表面處理 拋光
容許荷重(N) 240

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767