(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼製蝶形掛鉤 DZ-270

掛鉤

不鏽鋼製蝶形掛鉤 DZ-270

【特長】
・本體為鉸鏈構造,不論是平面、內角或外角等處,不挑位置,可隨意安裝。
・垂直和水平使用皆可對應。
【用途】
・可整齊收納各種物品。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DZ-270

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
DZ-270
型號數量折扣標準
出貨日
21天

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 可動掛勾 掛鈎部材質 不鏽鋼(SUS304) 長度(mm) 16
寬度(mm) 64 掛鉤部寬度(mm) 10 表面處理 拋光

不鏽鋼製蝶形掛鉤 DZ-270的型號DZ-270頁面。
記載關於型號DZ-270之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767