(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製打掛鎖 BLL型

不鏽鋼製打掛鎖 BLL型

最適合用於保持門板閉合的打掛鎖。
【特長】
・利用彈簧力壓住閂鎖部,能防止閂鎖因振動等原因而脫落。
・若要釋放閂鎖,請按下PUSH部。
・如果倒置安裝,只需單壓PUSH部即可釋放閂鎖,使用便利。
・使用附十字孔盆頭自攻螺絲(不鏽鋼)。
・材質:不鏽鋼(SUS304)、表面處理:光澤研磨。
・亦有安裝鋁擠型用的AS套組。

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BLL-45
BLL-60
BLL-80
BLL-100
BLL-120
BLL-150
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
26天 48
26天 63
26天 85
26天 105
26天 127
26天 155

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 打掛鎖 鑰匙 材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767