(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製附彈簧門閂鎖 附位置固定功能 BSS型

不鏽鋼製附彈簧門閂鎖 附位置固定功能 BSS型

附位置固定功能的不鏽鋼製圓閂棒。
【特長】
・藉由彈簧使閂棒可在上鎖與解鎖的位置保持穩定,不易鬆脫。
・垂直與水平方向皆可使用。
・附2種支座,可配合安裝場所選擇使用。
【用途】
・適合用於廁所等處的打掛鎖。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BSS-90
BSS-150
BSS-240
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
21天 90
21天 150
21天 240

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 圓形閂棒 鑰匙 材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767