(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋁合金製閂扣 LC-65A

閂扣

鋁合金製閂扣 LC-65A

鋁合金製的閂扣把手。
【特長】
・將手柄拉起,閂扣就會縮回,使門板打開。
・構造從門板表面看不到安裝螺絲。
・使用固定金屬零件夾住門板安裝。
・當門板關閉時,閂扣會自動上鎖。
【用途】
・作為門板把手。

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LC-65A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
LC-65A
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 平面閂扣 長度(mm) 65 顏色 銀色
適用板厚(mm) 2~3.2 鑰匙 材質 鋁合金

鋁合金製閂扣 LC-65A的型號LC-65A頁面。
記載關於型號LC-65A之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767