(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製搭扣鎖 STF40

搭扣鎖

不鏽鋼製搭扣鎖 STF40

耐腐蝕性、耐藥品性優異的不鏽鋼製搭扣鎖。
【特長】
・不鏽鋼製。
【用途】
・保持門板閉合的最佳選擇。
・最適合用於產業用設備、車輛用設備和休閒裝備的小型搭扣鎖。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

STF40

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
STF40
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
19天 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 特性 耐腐蝕性、耐藥品性 材質 不鏽鋼
容許荷重(N) 300 本體表面處理 拋光

不鏽鋼製搭扣鎖 STF40的型號STF40頁面。
記載關於型號STF40之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767