(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

搭扣鎖 P型

搭扣鎖 P型

最適合用於保持門板閉合的SUS製搭扣鎖。
【特長】
・手柄會在彈簧的作用下自動關閉,因此即使解鎖時也不會晃動。
・備有用於安裝掛鎖和封條的附鎖孔型和無鎖孔型。
・備有不鏽鋼製和黃銅製。
【用途】
・適合用於控制箱、測量設備、分電箱、工作機械等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
P30
P30A
P31
P31A
型號數量折扣標準
出貨日
掛鎖孔 容許荷重
(N)
規格
21天 -98無鎖孔
21天 98附鎖孔
21天 -78無鎖孔
21天 78附鎖孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 材質 樹脂‧其他 本體材質 黃銅
本體表面處理 鍍鉻

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767