(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滑軌 水平上翻門用 C1315

滑軌 水平上翻門用 C1315

【特長】
・將門板向上抬起並推入,即可滑動收納於櫥櫃上方
・如圖所示,於門板背面加裝軌道,並於櫥櫃頂板加工放入鉸鏈部分,即可縮小櫥櫃和門板之間的接縫
・最適合用於完全覆蓋櫥櫃的門板
【用途】
・附鉸鏈的滑軌,最適合用於頂板上方收納型的水平上翻門
・適合用於抽屜或移動組件

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
C1315-14
C1315-18
C1315-24
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軌道長度
(mm)
移動距離
(mm)
19天 10350.6262
19天 10450.6362
19天 10600.6512

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 滑軌 寬度(mm) 35.3 高度(mm) 9.5
材質 軌道表面處理 光澤鍍鉻

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767