(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
全不鏽鋼製,耐腐蝕性優的3段式滑軌
【特長】
・可將內軌完全抽出的3段式滑軌
・全不鏽鋼製,耐腐蝕性優
【用途】
・最適合用於抽屜或移動組件
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
ESR2031-200 |
ESR2031-250 |
ESR2031-300 |
ESR2031-350 |
ESR2031-450 |
ESR2031-500 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軌道長度 (mm) | 移動距離 (mm) | 耐荷重(以2支為1組使用時) (N) |
---|---|---|---|---|---|
26天 | 200 | 229 | 167 | ||
26天 | 250 | 269 | 167 | ||
26天 | 300 | 329 | 167 | ||
26天 | 350 | 369 | 167 | ||
26天 | 450 | 469 | 157 | ||
26天 | 500 | 529 | 127 |
Loading...
型式 | 滑軌 | 軌道段數 | 3段抽拉式 | 寬度(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
高度(mm) | 16 | 材質 | 不鏽鋼(SUS304) | 軌道表面處理 | 原色 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策