(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋁合金製滑軌 輕量用 AR3

鋁合金製滑軌 輕量用 AR3

3段式滑軌
【特長】
・鋁擠型材製成,彎曲變形少,小型且輕量
【用途】
・可用於印表機、影印機等OA設備、電腦週邊設備、測量設備、精密設備和遊戲機等

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AR3-100
AR3-200
AR3-300
AR3-400
AR3-500
型號數量折扣標準
出貨日
軌道長度
(mm)
移動距離
(mm)
耐荷重(以2支為1組使用時)
(N)
21天 100100110
21天 20022390
21天 30034570
21天 40046050
21天 50057630

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 滑軌 軌道段數 3段抽拉式 寬度(mm) 20
高度(mm) 16 材質 鋁合金 軌道表面處理 陽極處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767