(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁合金製滑軌 簡易保持型 AR3-K

鋁合金製滑軌 簡易保持型 AR3-K

3段式滑軌
【特長】
・滑軌完全伸展時,可保持該狀態
・鋁擠型材製成,彎曲變形少,小型且輕量
【用途】
・最適合用於抽屜或移動組件

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AR3-K200
AR3-K300
AR3-K400
AR3-K500
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軌道長度
(mm)
移動距離
(mm)
耐荷重(以2支為1組使用時)
(N)
19天 10200214105
19天 10300314100
19天 1040041490
19天 1050051485

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 滑軌 軌道段數 3段抽拉式 寬度(mm) 20
高度(mm) 16 材質 鋁合金 軌道表面處理 陽極處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767