(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可將內軌完全抽出的3段式滑軌
【特長】
・操作控制桿即可拆卸內軌
・軌道全開時,可保持該狀態
【用途】
・可用於印表機、影印機等OA設備、電腦週邊設備、測量設備、精密設備等
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
SNS35W-30 |
SNS35W-35 |
SNS35W-40 |
SNS35W-45 |
SNS35W-50 |
SNS35W-55 |
SNS35W-60 |
SNS35W-65 |
SNS35W-70 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 軌道長度 (mm) | 移動距離 (mm) | 耐荷重(以2支為1組使用時) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 10 | 304.8 | 327.2 | 623 | ||
19天 | 10 | 355.6 | 377.9 | 586 | ||
19天 | 10 | 406.4 | 428.7 | 555 | ||
19天 | 10 | 457.2 | 479.5 | 516 | ||
19天 | 10 | 508 | 530.3 | 475 | ||
19天 | 10 | 558.8 | 581.2 | 444 | ||
19天 | 10 | 609.6 | 631.9 | 413 | ||
19天 | 10 | 660.4 | 682.7 | 382 | ||
19天 | 10 | 711.2 | 733.5 | 355 |
Loading...
型式 | 滑軌 | 軌道段數 | 3段抽拉式 | 寬度(mm) | 35.3 |
---|---|---|---|---|---|
高度(mm) | 19.1 | 材質 | 不鏽鋼(SUS304) | 軌道表面處理 | 原色 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策