(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製滑軌 ESR8

不鏽鋼製滑軌 ESR8

3/4延伸的2段式不鏽鋼滑軌
【特長】
・不鏽鋼製,耐腐蝕性優異(部分使用樹脂零件)
・當滑軌全開時會保持在該狀態,須操作控制桿以解除
・操作控制桿即可拆卸內軌
【用途】
・最適合用於抽屜或移動組件

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ESR8-12
ESR8-14
ESR8-16
ESR8-18
ESR8-20
ESR8-22
ESR8-24
ESR8-26
ESR8-28
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軌道長度
(mm)
移動距離
(mm)
耐荷重(以2支為1組使用時)
(N)
19天 10304.8228.6481
19天 10355.6279.4461
19天 10406.4304.8422
19天 10457.2330.2402
19天 10508381363
19天 10558.8406.4333
19天 10609.6432.8294
19天 10660.4482.6265
19天 10711.2508245

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 滑軌 軌道段數 2段抽拉式 寬度(mm) 35.4
高度(mm) 9.6 材質 不鏽鋼(SUS304) 軌道表面處理 原色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767