(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製滑軌 ESR3【包裝數為2】

不鏽鋼製滑軌 ESR3

可將內軌完全抽出的3段式滑軌
【特長】
・不鏽鋼製,耐腐蝕性優(部分為樹脂零件)
・使用抽屜固定架,可快速拆卸滑軌
・附消音機構,可降低全開和全關時的金屬噪音
【用途】
・最適合用於抽屜或移動組件

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ESR3-12
ESR3-14
ESR3-16
ESR3-18
ESR3-20
ESR3-22
ESR3-24
ESR3-26
ESR3-28
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS軌道長度
(mm)
移動距離
(mm)
耐荷重(以2支為1組使用時)
(N)

包裝數為2

19天 10304.8348.4637

包裝數為2

19天 10355.6399.2598

包裝數為2

19天 10406.4450598

包裝數為2

19天 10457.2500.8549

包裝數為2

19天 10508551.6510

包裝數為2

19天 10558.8602.4510

包裝數為2

19天 10609.6653.2471

包裝數為2

19天 10660.4704422

包裝數為2

19天 10711.2754.8422

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 滑軌 軌道段數 3段抽拉式 寬度(mm) 55
高度(mm) 19.2 材質 不鏽鋼(SUS304) 軌道表面處理 原色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767