(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製微型多段撐桿 L-FS140

不鏽鋼製微型多段撐桿 L-FS140

可進行多段式門板鎖定
【特長】
・將操作部滑動至任意位置時,伸長和收縮方向將同時鎖定
・安裝間距與L-140S相同
・安裝簡單
・容易使用且左右兼用
・不僅可用於上掀門,還可用於上蓋和側開門板
・也可2支一組使用
・主要零件為不鏽鋼,耐腐蝕性優異
・樹脂零件與金屬零件可分開
【用途】
・安全對策的最佳選擇

(i)請注意

  • 請參照原廠型錄399頁計算適合的門板尺寸
  • 其他注意事項請參照原廠型錄

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
L-FS140
L-FS140-BT
型號數量折扣標準
出貨日
門板開啟方式 伸縮・滑動的種類 擋塊 擋塊解除 伸長時長度
(mm)
行程
(mm)
壓縮荷重/撐桿反作用力(壓縮時)
(N)
商品類型
19天 [上開] 上開/上蓋/下開/橫開伸縮撐桿多段式鎖定滑軌把手1405258.8撐桿
19天 -------安裝零件

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體材質 不鏽鋼(SUS304) 本體表面處理 滾筒拋光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767