(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製彈簧式掀門撐桿 2支1組使用 LK-222、LK-335、LK-380

不鏽鋼製彈簧式掀門撐桿 2支1組使用 LK-222、LK-335、LK-380

主要零件為高級不鏽鋼製,設計優雅且易於使用
【特長】
・透過彈簧的作用,開閉時可輕快自動保持在固定位置
・無多餘行程,也不須多餘操作
・開閉時也無須門扣
・左右兼用
・安裝和管理都相當簡單
・主要零件為不鏽鋼製,耐腐蝕性優
【用途】
・安全對策的最佳選擇

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 請勿開啟超過伸展角度,避免造成損壞
  • 本商品請以2支為1組使用,不可單獨使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
LK-222
LK-335
LK-380
型號數量折扣標準
出貨日
伸長時長度
(mm)
行程
(mm)
26天 22250
26天 33585
26天 380100

Loading...

  1. 1

基本資訊

門板開啟方式 上開 撐桿種類 伸縮・滑動 伸縮・滑動的種類 伸縮撐桿
擋塊 本體材質 不鏽鋼(SUS304) 本體表面處理 緞面

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767