(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附彈簧磁力門扣 SB11B-AA-1

磁力門扣

附彈簧磁力門扣 SB11B-AA-1


【特長】
・磁軛內建彈簧可緩和衝擊。
・附吸附板
【用途】
・用於保持門板閉合的最佳選擇

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 使用前請務必確認原廠型錄第431頁之注意事項

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SB11B-AA-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SB11B-AA-1
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 磁力門扣 保持力(N) 39.2 長度(mm) 56.5
寬度(mm) 26.5 安裝方式 表面安裝型 安裝孔徑(mm) 3.5×8
本體材質 磁鐵材質 鐵氧體 高度(mm) 15.3
本體表面處理/顏色 金色 安裝方向 垂直 本體材質(詳情) 鋁合金
吸附板/安裝板 吸附板/安裝板材質

附彈簧磁力門扣 SB11B-AA-1的型號SB11B-AA-1頁面。
記載關於型號SB11B-AA-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767