(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

塑膠翼形旋鈕 KUWM/KUWMS/KUWF/KUWFS (型號表)

NBK PLASTIC KNOBS

塑膠翼形旋鈕 KUWM/KUWMS/KUWF/KUWFS

【特長】
・考量通用設計的七項原則之設計。
・容易施力、便於操作的形狀。
・M4-M10的豐富螺牙尺寸。
・5種不同顏色,支援機械、裝置的顏色通用設計化。
・深灰與各種顏色完美搭配的雙色調。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KUWF-40-M6-YW

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外螺牙

 

內螺牙

KUWM規格

KUWM尺寸圖

KUWM尺寸圖

KUWM尺寸圖

KUWM尺寸圖

材質、加工

 KUWM
旋鈕尼龍6(各色)
螺牙部SWCH10R
三價鉻酸鹽處理

特長

產品記號類型螺牙部材質
KUWM外螺牙鋼製
KUWMS外螺牙不鏽鋼製
KUWF內螺牙鋼製
KUWFS內螺牙不鏽鋼製
末尾記號旋鈕色
BK消光黑
SG消光銀
OR消光橘
BL消光藍
YW消光黃
 

KUWF規格

KUWF尺寸圖

KUWF尺寸圖

KUWF尺寸圖

KUWF尺寸圖

材質、加工

 KUMF
旋鈕尼龍6(各色)
螺牙部S45C
三價鉻酸鹽處理

特長

產品記號類型螺牙部材質
KUWM外螺牙鋼製
KUWMS外螺牙不鏽鋼製
KUWF內螺牙鋼製
KUWFS內螺牙不鏽鋼製
末尾記號旋鈕色
BK消光黑
SG消光銀
OR消光橘
BL消光藍
YW消光黃
型號
KUWF-40-M6-YW
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度
(mm)
外螺牙前端加工 內螺牙・圓孔加工 安裝部 材質 安裝部 表面處理 本體 高度
(mm)
本體顏色 旋鈕部尺寸
7天~ 內螺牙M66-固定孔[鋼] S45C三價鉻酸鹽處理23(YW)深灰+黃40X8.75

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 T字旋鈕 T字形 種類 翼形 附加功能 通用設計
旋鈕 材質 尼龍6 旋鈕 表面處理

塑膠翼形旋鈕 KUWM/KUWMS/KUWF/KUWFS的型號KUWF-40-M6-YW頁面。
記載關於型號KUWF-40-M6-YW之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
KUWF-32-M4-SG
KUWF-32-M4-YW
KUWF-32-M5-BK
KUWF-50-M8-BK
KUWF-50-M8-BL
KUWF-50-M8-OR
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度
(mm)
外螺牙前端加工 內螺牙・圓孔加工 安裝部 材質 安裝部 表面處理 本體 高度
(mm)
本體顏色 旋鈕部尺寸
4天~ 內螺牙M45-固定孔[鋼] S45C三價鉻酸鹽處理19(SG)深灰+銀灰32X7
7天~ 內螺牙M45-固定孔[鋼] S45C三價鉻酸鹽處理19(YW)深灰+黃32X7
4天~ 內螺牙M55-固定孔[鋼] S45C三價鉻酸鹽處理19(BK)深灰+黑32X7
7天~ 內螺牙M87-固定孔[鋼] S45C三價鉻酸鹽處理27.8(BK)深灰+黑50X11
7天~ 內螺牙M87-固定孔[鋼] S45C三價鉻酸鹽處理27.8(BL)深灰+藍50X11
7天~ 內螺牙M87-固定孔[鋼] S45C三價鉻酸鹽處理27.8(OR)深灰+橘50X11

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767