(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・考量通用設計的七項原則之設計。
・容易施力、便於操作的形狀。
・M4-M10的豐富螺牙尺寸。
・5種不同顏色,支援機械、裝置的顏色通用設計化。
・深灰與各種顏色完美搭配的雙色調。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
KUWF-40-M6-BL
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
KUWM尺寸圖
KUWM尺寸圖
KUWM | |
---|---|
旋鈕 | 尼龍6(各色) |
螺牙部 | SWCH10R 三價鉻酸鹽處理 |
產品記號 | 類型 | 螺牙部材質 |
---|---|---|
KUWM | 外螺牙 | 鋼製 |
KUWMS | 外螺牙 | 不鏽鋼製 |
KUWF | 內螺牙 | 鋼製 |
KUWFS | 內螺牙 | 不鏽鋼製 |
末尾記號 | 旋鈕色 |
---|---|
BK | 消光黑 |
SG | 消光銀 |
OR | 消光橘 |
BL | 消光藍 |
YW | 消光黃 |
KUWF尺寸圖
KUWF尺寸圖
KUMF | |
---|---|
旋鈕 | 尼龍6(各色) |
螺牙部 | S45C 三價鉻酸鹽處理 |
產品記號 | 類型 | 螺牙部材質 |
---|---|---|
KUWM | 外螺牙 | 鋼製 |
KUWMS | 外螺牙 | 不鏽鋼製 |
KUWF | 內螺牙 | 鋼製 |
KUWFS | 內螺牙 | 不鏽鋼製 |
末尾記號 | 旋鈕色 |
---|---|
BK | 消光黑 |
SG | 消光銀 |
OR | 消光橘 |
BL | 消光藍 |
YW | 消光黃 |
型號 |
---|
KUWF-40-M6-BL |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部的種類 | 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 | 安裝部 長度 (mm) | 外螺牙前端加工 | 內螺牙・圓孔加工 | 安裝部 材質 | 安裝部 表面處理 | 本體 高度 (mm) | 本體顏色 | 旋鈕部尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 內螺牙 | M6 | 6 | - | 固定孔 | [鋼] S45C | 三價鉻酸鹽處理 | 23 | (BL)深灰+藍 | 40X8.75 |
Loading...
本體 種類 | T字旋鈕 | T字形 種類 | 翼形 | 附加功能 | 通用設計 |
---|---|---|---|---|---|
旋鈕 材質 | 尼龍6 | 旋鈕 表面處理 | 無 |
塑膠翼形旋鈕 KUWM/KUWMS/KUWF/KUWFS的型號KUWF-40-M6-BL頁面。
記載關於型號KUWF-40-M6-BL之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
KUWF-32-M4-SG |
KUWF-32-M4-YW |
KUWF-32-M5-BK |
KUWF-40-M6-OR |
KUWF-40-M6-SG |
KUWF-40-M6-YW |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部的種類 | 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 | 安裝部 長度 (mm) | 外螺牙前端加工 | 內螺牙・圓孔加工 | 安裝部 材質 | 安裝部 表面處理 | 本體 高度 (mm) | 本體顏色 | 旋鈕部尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 內螺牙 | M4 | 5 | - | 固定孔 | [鋼] S45C | 三價鉻酸鹽處理 | 19 | (SG)深灰+銀灰 | 32X7 | ||
7天~ | 內螺牙 | M4 | 5 | - | 固定孔 | [鋼] S45C | 三價鉻酸鹽處理 | 19 | (YW)深灰+黃 | 32X7 | ||
4天~ | 內螺牙 | M5 | 5 | - | 固定孔 | [鋼] S45C | 三價鉻酸鹽處理 | 19 | (BK)深灰+黑 | 32X7 | ||
7天~ | 內螺牙 | M6 | 6 | - | 固定孔 | [鋼] S45C | 三價鉻酸鹽處理 | 23 | (OR)深灰+橘 | 40X8.75 | ||
7天~ | 內螺牙 | M6 | 6 | - | 固定孔 | [鋼] S45C | 三價鉻酸鹽處理 | 23 | (SG)深灰+銀灰 | 40X8.75 | ||
7天~ | 內螺牙 | M6 | 6 | - | 固定孔 | [鋼] S45C | 三價鉻酸鹽處理 | 23 | (YW)深灰+黃 | 40X8.75 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策