(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

自鎖型塑膠球 KSP

自鎖型塑膠球 KSP

襯套固定式的塑膠珠。
【特長】
・藉由襯套(波紋板狀的環)的作用,只需壓入軸部即可確實固定。即使連續震動也不會鬆動。
・軸的建議尺寸公差為h9。
【用途】
・可作為把手用握把。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

即使連續震動也不鬆脫

KSP外觀

KSP外觀

KSP尺寸圖

KSP尺寸圖

型號DCLcH質量
(g)
符合SEMI規格
KSP-20-R520513186-
KSP-25-R62561622.510-
KSP-32-R8328152923-
KSP-32-R103210202923-
KSP-40-R124012233742

單位:mm

材質、加工

 KSP
滾珠部酚醛樹脂(黑)
襯套彈簧鋼
型號
KSP-20XR5
KSP-25XR6
KSP-32XR8
KSP-32XR10
KSP-40XR12
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度
(mm)
本體 外徑 D
(φ)
本體 高度
(mm)
6天~ 5132018
6天~ 6162522.5
6天~ 8153229
6天~ 10203229
6天~ 12234037

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 圓形 安裝部的種類 壓入形 圓形 種類 球形
附加功能 內螺牙・圓孔加工 固定孔 旋鈕 材質 酚醛樹脂
旋鈕 表面處理 安裝部 材質 彈簧鋼 安裝部 表面處理
本體顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767