(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

七角形旋鈕 KTF/KTFS/KTR

七角形旋鈕 KTF/KTFS/KTR

【特長】
・好拿的7角形。
・外型便於抓握。
・金屬軸轂外露,便於進行追加工和固定銷的使用。
・可依產品記號選擇類型及螺牙部的材質。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

內螺牙

 

鉸孔

易握的7角形旋鈕

KTF、KTFS、KTR外觀

KTF、KTFS、KTR外觀。

尼龍6製(消光黑加工)旋鈕為易握好拿的7角形。
金屬轂露出,方便追加工或使用固定用插銷。

KTF

  • 內螺牙型
  • 螺牙部材質 鋼製(SUM22L、三價鉻酸鹽處理)

KTFS

  • 內螺牙型
  • 螺牙部材質 不鏽鋼製(SUS303)

KTR

  • 鉸孔型
  • 螺牙部材質 鋼製(SUM22L、三價鉻酸鹽處理)

旋鈕規格

上視圖(共通)

上視圖(共通)。

KTF/KTFS(內牙)形狀圖

KTF/KTFS(內螺牙)形狀圖。

KTR(鉸孔)形狀圖

KTR(鉸孔)形狀圖。

型號
鋼製
型號
不鏽鋼製
DM(粗螺紋)LfHshd2d質量(g)
KTF-32-M6KTFS-32-M632M61220108.5141216
KTF-40-M8 KTFS-40-M8 40M814261310181427
KTF-50-M10 KTFS-50-M1050M1018321710231853
KTF-63-M12KTFS-63-M1263M1222402114262082

KTF/KTFS(內螺牙)尺寸(單位 mm)

型號
鋼製
DCLcHshd2d質量(g)
KTR-32-R63261220108.5141215
KTR-40-R840814261310181426
KTR-50-R10501018321710231852
KTR-63-R12631222402114262077

KTR(鉸孔)尺寸(單位mm)

型號
KTF-32XM6
KTF-40XM8
KTF-50XM10
KTF-63XM12
KTFS-32XM6
KTFS-40XM8
KTFS-50XM10
KTFS-63XM12
KTR-32XR6
KTR-40XR8
KTR-50XR10
KTR-63XR12
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度
(mm)
內螺牙・圓孔加工 止迴螺絲加工 安裝部 材質 安裝部 表面處理 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度
(mm)
4天~ 內螺牙M612固定孔-[鋼] SUM22L三價鉻酸鹽處理3221
4天~ 內螺牙M814固定孔-[鋼] SUM22L三價鉻酸鹽處理4026
7天~ 內螺牙M1018固定孔-[鋼] SUM22L三價鉻酸鹽處理5034
4天~ 內螺牙M1222固定孔-[鋼] SUM22L三價鉻酸鹽處理6342
7天~ 內螺牙M612固定孔-[不鏽鋼] SUS3033221
4天~ 內螺牙M814固定孔-[不鏽鋼] SUS3034026
4天~ 內螺牙M1018固定孔-[不鏽鋼] SUS3035034
4天~ 內螺牙M1222固定孔-[不鏽鋼] SUS3036342
4天~ 圓孔612固定孔 / 鉸孔[鋼] SUM22L三價鉻酸鹽處理3221
5天~ 圓孔814固定孔 / 鉸孔[鋼] SUM22L三價鉻酸鹽處理4026
4天~ 圓孔1018固定孔 / 鉸孔[鋼] SUM22L三價鉻酸鹽處理5034
4天~ 圓孔1222固定孔 / 鉸孔[鋼] SUM22L三價鉻酸鹽處理6342

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 多角形 多角形 種類 七角形 附加功能
旋鈕 材質 尼龍6 旋鈕 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767