(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

六角形旋鈕 KGF

六角形旋鈕 KGF

耐久性優異,酚醛樹脂製的六角旋鈕。
【特長】
・貫穿孔型旋鈕。
・便於鎖緊長螺絲。
・耐久性優異,酚醛樹脂製。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

通孔型旋鈕

KGF外觀

KGF外觀

KGF尺寸圖

KGF尺寸圖

KGF尺寸圖

KGF尺寸圖

型號DM(粗螺紋)LfHsdd1質量
(g)
符合SEMI規格
KGF-30-M530M515241117926-
KGF-30-M630M615241117925-
KGF-40-M640M6182813211132-
KGF-40-M840M8182813211131-
KGF-50-M1050M10183315251348-
KGF-60-M1260M12253515281370
KGF-70-M1270M12254221321395

 

單位:mm

 

材質、加工

 KGF
旋鈕酚醛樹脂(黑)
螺牙部黃銅
型號
KGF-30XM6
KGF-40XM6
KGF-40XM8
KGF-50XM10
KGF-60XM12
KGF-70XM12
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度
(mm)
本體 外徑 D
(φ)
本體 高度
(mm)
4天~ M6153024
7天~ M6184028
7天~ M8184028
7天~ M10185033
4天~ M12256035
4天~ M12257042

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 內螺牙 多角形 種類 六角形
附加功能 內螺牙・圓孔加工 貫穿孔 旋鈕 材質 酚醛樹脂
旋鈕 表面處理 安裝部 材質 黃銅 安裝部 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767