(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LAMP 薄型調整腳墊 TG型

LAMP 薄型調整腳墊 TG型

【特長】
・不影響箱體外觀設計的薄型構造
・底部外周有止滑功能,方便安裝
・底部有便於安裝的十字孔
・型號中有GP的商品底部為EVA材質(乙烯-醋酸乙烯共聚物),防滑性能更佳,但為防止刮傷或剝落,請勿過度拉扯

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
TG-20
TG-20GP-BL
TG-20GP-WT
TG-20WT
TG-30
TG-30GP-BL
TG-30GP-WT
TG-30WT
TG-40
TG-40GP-BL
TG-40GP-WT
TG-40WT
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS底座材質 寬度 W
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 L1
(mm)
螺牙No. M
(mm)
顏色
19天 10聚醯胺200.98158深灰色
19天 10其他200.343158黑色
19天 10其他200.343158白色
19天 10聚醯胺200.98158白色
19天 10聚醯胺301.472010深灰色
19天 10其他300.982010黑色
19天 10其他300.982010白色
19天 10聚醯胺301.472010白色
19天 10聚醯胺401.7642010深灰色
19天 10其他400.6872010黑色
19天 10其他400.6872010白色
19天 10聚醯胺401.7642010白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

底座型的種類 樹脂底座型 高度調節把手 螺牙材質
螺牙表面處理 鍍鋅 本體高度 h(mm) 6 特性 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767