(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP 調整腳墊 附擺動機構 MKR-N型

LAMP 調整腳墊 附擺動機構 MKR-N型

即使地面傾斜也能保持水平的調整腳墊
【特長】
・調整腳墊本體可擺動角度大約10°
・擺動機構可分散荷重,耐久性優
・本體與底部採雙重構造,即使在荷重狀態下,仍可用手轉動本體調整高度
・底部為防滑的彈性體製,不傷地面

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
MKR-N32M10
MKR-N32N3
MKR-N40M10
MKR-N40N3
MKR-N50M10
MKR-N50M10H60
MKR-N50N3
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙表面處理 寬度 W
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 L1
(mm)
本體高度 h
(mm)
螺牙No. M
(mm)
W螺紋
(inch)
19天 10[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻330.588221410-
19天 10[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻330.5882214-3/8
19天 10[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻410.686221510-
19天 10[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻410.6862215-3/8
19天 10[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻510.7842215.510-
19天 -[鍍鋅] 鍍鋅510.78444.515.510-
19天 10[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻510.7842215.5-3/8

Loading...

  1. 1

基本資訊

擺頭角度 θ(deg) 10 底座型的種類 橡膠底型 高度調節把手
螺牙材質 底座材質 聚醯胺 底面橡膠材質 彈性體
特性 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767