(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・可用螺絲起子從螺牙部上面的十字(M8規格)或一字(M10規格)溝槽調整高度
・亦備有安裝在底部以免刮傷地面的蓋罩
【用途】
・與各種類型的支座搭配組合,即可安裝在各種場所
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
AD-501-30E |
AD-501-30G |
AD-501-50E |
AD-501-60E |
AD-501-60G |
AD-501-70E |
AD-501-75E |
AD-501-80E |
AD-501-90E |
AD-501-90G |
AD-501-105E |
AD-501-120E |
AD-501-120G |
AD-501-130E |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 容許荷重 (kN) | 螺牙長度 L1 (mm) | 螺牙No. M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 10 | 0.98 | 23 | 8 | ||
19天 | 10 | 1.372 | 23 | 10 | ||
19天 | 10 | 0.98 | 43 | 8 | ||
19天 | 10 | 0.98 | 53 | 8 | ||
19天 | 10 | 1.372 | 53 | 10 | ||
19天 | 10 | 0.98 | 63 | 8 | ||
19天 | 10 | 0.98 | 68 | 8 | ||
19天 | 10 | 0.98 | 73 | 8 | ||
19天 | 10 | 0.98 | 83 | 8 | ||
19天 | 10 | 1.372 | 83 | 10 | ||
19天 | 10 | 0.98 | 98 | 8 | ||
19天 | 10 | 0.98 | 113 | 8 | ||
19天 | 10 | 1.372 | 113 | 10 | ||
19天 | 10 | 0.98 | 123 | 8 |
Loading...
高度調節把手 | 無 | 螺牙材質 | 鋼 | 螺牙表面處理 | 鍍鋅 |
---|---|---|---|---|---|
底座材質 | 鋼 | 底座表面處理 | 鍍鋅 | 寬度 W(mm) | 30 |
本體高度 h(mm) | 7 | 特性 | 標準 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策