(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製調整腳墊底座 AP36型

不鏽鋼製調整腳墊底座 AP36型

不鏽鋼製、耐腐蝕性優的調整腳墊底座
【特長】
・調整腳墊安裝用螺絲孔可安裝在任意位置
【用途】
・請與調整腳墊一起使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AP36-M8
AP36-M10
AP36-M12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙公稱
(mm)
19天 108
19天 1010
19天 1012

Loading...

  1. 1

基本資訊

底座材質 不鏽鋼 底座表面處理 滾筒研磨

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767