(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

多用途封孔蓋 KD-772-65型

多用途封孔蓋 KD-772-65型

【特長】
・安裝簡單可遮蔽開孔
【用途】
・可安裝於木頭或金屬板,適合作為配線孔蓋使用

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KD-772-65B
KD-772-65BR
KD-772-65DBR
KD-772-65GR
KD-772-65I
KD-772-65RBR
KD-772-65W
型號數量折扣標準
出貨日
顏色
4天 黑色
26天 褐色
26天 深褐色
4天 灰色
26天 象牙白色
26天 駝色
26天 白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 圓形 類型 螺栓螺帽用 材質 樹脂
樹脂材質詳細 聚丙烯(PP) 孔徑(φ) 10 栓寬度(mm) 10.3
外徑(mm) 13

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767