(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

多用途封孔蓋 KD-772-3型

多用途封孔蓋 KD-772-3型

【特長】
・安裝簡單可遮蔽開孔
【用途】
・可安裝於木頭或金屬板,適合作為配線孔蓋使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KD-772-3B
KD-772-3BR
KD-772-3I
KD-772-3W
型號數量折扣標準
出貨日
顏色
4天 黑色
19天 褐色
4天 象牙白色
4天 白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 圓形 類型 螺栓螺帽用 材質 樹脂
樹脂材質詳細 聚丙烯(PP) 孔徑(φ) 10 栓寬度(mm) 10.1
外徑(mm) 13

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767