(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
護孔環。
【特長】
・材料:乙丙橡膠(EPDM)
・硬度:50°±5°
・顏色:黑色
【用途】
・保護金屬板端面的最佳選擇
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
SG-23 |
SG-23-P100 |
SG-25-P100 |
SG-27-P100 |
SG-29-P100 |
SG-31-P100 |
SG-35-P100 |
SG-37-P100 |
SG-39-P100 |
SG-41-P100 |
SG-43-P100 |
SG-45-P50 |
SG-46-P50 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 外徑 (mm) | 適用板厚 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 10 | 23 | 1.6 | |||
包裝數為100 | 19天 | 10 | 23 | 1.6 | ||
包裝數為100 | 19天 | 10 | 25 | 2.3 | ||
包裝數為100 | 19天 | 10 | 27 | 1.6 | ||
包裝數為100 | 19天 | 10 | 29 | 2.3 | ||
包裝數為100 | 19天 | 10 | 31 | 2.3 | ||
包裝數為100 | 19天 | 10 | 35 | 3.2 | ||
包裝數為100 | 19天 | 10 | 37 | 2.3 | ||
包裝數為100 | 19天 | 10 | 39 | 3.2 | ||
包裝數為100 | 19天 | 10 | 41 | 2.3 | ||
包裝數為100 | 19天 | 10 | 43 | 3.2 | ||
包裝數為50 | 19天 | 10 | 45 | 2.3 | ||
包裝數為50 | 19天 | 10 | 48 | 3.2 |
Loading...
材料 | 乙丙橡膠(EPDM) | 顏色 | 黑色 | 硬度 | 50°±5° |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策