(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製通風孔 SAM型 網型

不鏽鋼製通風孔 SAM型 網型

不鏽鋼製通風孔
【特長】
・不鏽鋼製耐腐蝕性優
・網型可因應防蟲對策
【用途】
・可用於測量設備、環境設備、通訊設備等

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SA-M37
SA-M45
SA-M60
SA-M85
SA-M120
型號數量折扣標準
出貨日
直徑
(mm)
空氣流通面積
(m㎡)
26天 36≒290
26天 46≒570
26天 60≒1000
26天 85≒2150
26天 120≒4480

Loading...

  1. 1

基本資訊

表面處理 髮絲紋加工 材質 不鏽鋼(SUS304)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767