(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

旋轉盤 HF型

旋轉盤 HF型

一般用旋轉盤
【特長】
・將頂板等板材安裝在擱板安裝孔上使用
・附橡膠底腳,無須固定在桌上也可使用
【用途】
・適用於工作台
・適合作為電視顯示器等的旋轉台

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 商品圖僅供參考,包括形狀和顏色等規格可能會依型號而異

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HF23SP
HF30
HF45
HF60
型號數量折扣標準
出貨日
直徑
(mm)
26天 230
26天 327
26天 441
26天 600

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767