(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

夾緊螺栓 SCB-R・CE

夾緊螺栓 SCB-R・CE

最適合按壓工件等的夾緊螺絲。
【特長】
・所有尺寸皆以全螺牙標準化。
・透過完全球體的點接觸確實固定工件。
【用途】
・工具架的止迴螺絲與壓力墊片、擋塊等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

夾緊螺栓規格

夾緊螺栓外觀(SCB-R)

夾緊螺栓外觀(SCB-R)

夾緊螺栓外觀(SCBS-R)

夾緊螺栓外觀(SCBS-R)

夾緊螺栓外觀尺寸圖

夾緊螺栓外觀尺寸圖

SCBS-CE規格

 

(單位:mm)

 

型號M(粗螺紋)LD1DL1L2B質量(g)
SCBS-M4-10-CEM410.572.542.131.5
SCBS-M4-16-CEM416.572.542.131.9
SCBS-M4-25-CEM425.572.542.132.5
SCBS-M5-12-CEM512.68.5352.442.9
SCBS-M5-20-CEM520.68.5352.443.9
SCBS-M5-30-CEM530.68.5352.445
SCBS-M6-16-CEM616.81046355.6
SCBS-M6-25-CEM625.81046357.6
SCBS-M6-40-CEM640.810463511
SCBS-M8-20-CEM821.2135.583.5613.5
SCBS-M8-35-CEM836.2135.583.5619
SCBS-M8-50-CEM851.2135.583.5625
SCBS-M10-25-CEM1026.7167104.5826
SCBS-M10-40-CEM1041.7167104.5834
SCBS-M10-60-CEM1061.7167104.5847
SCBS-M12-30-CEM1232188.51251040
SCBS-M12-50-CEM1252188.51251056
SCBS-M12-80-CEM1282188.51251083

SCBS-R/SCB-R規格

 

(單位:mm)

 

型號
鋼製
容許荷重
(N)
型號
不鏽鋼製
容許荷重
(N)
M
(粗螺紋)
LD1DL1L2B質量
(g)
SCB-M4-10-R3,500SCBS-M4-10-R2,040M410.572.542.131.5
SCB-M4-12-R3,500SCBS-M4-12-R2,040M412.572.542.131.7
SCB-M4-16-R3,500SCBS-M4-16-R2,040M416.572.542.131.9
SCB-M4-20-R3,500SCBS-M4-20-R2,040M420.572.542.132.2
SCB-M4-25-R3,500SCBS-M4-25-R2,040M425.572.542.132.5
SCB-M5-12-R5,000SCBS-M5-12-R3,000M512.68.5352.442.9
SCB-M5-16-R5,000SCBS-M5-16-R3,000M516.68.5352.443.4
SCB-M5-20-R5,000SCBS-M5-20-R3,000M520.68.5352.443.9
SCB-M5-25-R5,000SCBS-M5-25-R3,000M525.68.5352.444.4
SCB-M5-30-R5,000SCBS-M5-30-R3,000M530.68.5352.445
SCB-M6-16-R9,000SCBS-M6-16-R4,500M616.81046355.6
SCB-M6-20-R9,000SCBS-M6-20-R4,500M620.81046356.5
SCB-M6-25-R9,000SCBS-M6-25-R4,500M625.81046357.6
SCB-M6-30-R9,000SCBS-M6-30-R4,500M630.81046358.7
SCB-M6-40-R9,000SCBS-M6-40-R4,500M640.810463511
SCB-M8-20-R15,000SCBS-M8-20-R9,000M821.2135.583.5613.5
SCB-M8-30-R15,000SCBS-M8-30-R9,000M831.2135.583.5617.5
SCB-M8-35-R15,000SCBS-M8-35-R9,000M836.2135.583.5619
SCB-M8-40-R15,000SCBS-M8-40-R9,000M841.2135.583.5621.5
SCB-M8-50-R15,000SCBS-M8-50-R9,000M851.2135.583.5625
SCB-M10-25-R24,000SCBS-M10-25-R14,400M1026.7167104.5826
SCB-M10-30-R24,000SCBS-M10-30-R14,400M1031.7167104.5829
SCB-M10-40-R24,000SCBS-M10-40-R14,400M1041.7167104.5834
SCB-M10-50-R24,000SCBS-M10-50-R14,400M1051.7167104.5839
SCB-M10-60-R24,000SCBS-M10-60-R14,400M1061.7167104.5847
SCB-M12-30-R30,000SCBS-M12-30-R18,000M1232188.51251040
SCB-M12-50-R30,000SCBS-M12-50-R18,000M1252188.51251056
SCB-M12-80-R30,000SCBS-M12-80-R18,000M1282188.51251083
SCB-M16-40-R73,000SCBS-M16-40-R43,800M1643.324121661491
SCB-M16-60-R73,000SCBS-M16-60-R43,800M1663.3241216614122
SCB-M16-80-R73,000SCBS-M16-80-R43,800M1683.3241216614154
型號
SCB-M4X10-R
SCB-M4X12-R
SCB-M4X20-R
SCB-M4X25-R
SCB-M5X12-R
SCB-M5X16-R
SCB-M5X20-R
SCB-M5X25-R
SCB-M5X30-R
SCB-M6X16-R
SCB-M6X30-R
SCB-M6X40-R
SCB-M8X20-R
SCB-M8X30-R
SCB-M8X40-R
SCB-M8X50-R
SCB-M10X50-R
SCB-M16X80-R
SCBS-M4X10-CE
SCBS-M4X16-R
SCBS-M4X25-R
SCBS-M5X12-R
SCBS-M5X30-R
SCBS-M6X16-CE
SCBS-M6X16-R
SCBS-M6X20-R
SCBS-M6X25-CE
SCBS-M6X25-R
SCBS-M6X30-R
SCBS-M6X40-R
SCBS-M8X20-R
SCBS-M8X30-R
SCBS-M10X25-R
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙徑 材質(螺牙部) 材質(前端部) 本體長度
6天~ 4SCM435SUJ214.5
4天~ 4SCM435SUJ216.5
4天~ 4SCM435SUJ224.5
4天~ 4SCM435SUJ229.5
4天~ 5SCM435SUJ217.6
4天~ 5SCM435SUJ221.6
4天~ 5SCM435SUJ225.6
4天~ 5SCM435SUJ230.6
4天~ 5SCM435SUJ235.6
4天~ 6SCM435SUJ222.8
4天~ 6SCM435SUJ236.8
10天~ 6SCM435SUJ246.8
4天~ 8SCM435SUJ229.2
4天~ 8SCM435SUJ239.2
4天~ 8SCM435SUJ249.2
12天~ 8SCM435SUJ259.2
4天~ 10SCM435SUJ261.7
4天~ 16SCM435SUJ299.3
4天~ 4SUSXM7氧化鋁14.5
6天~ 4SUSXM7SUS440C20.5
4天~ 4SUSXM7SUS440C29.5
4天~ 5SUSXM7SUS440C17.6
4天~ 5SUSXM7SUS440C35.6
4天~ 6SUSXM7氧化鋁22.8
6天~ 6SUSXM7SUS440C22.8
4天~ 6SUSXM7SUS440C26.8
4天~ 6SUSXM7氧化鋁31.8
6天~ 6SUSXM7SUS440C31.8
4天~ 6SUSXM7SUS440C36.8
6天~ 6SUSXM7SUS440C46.8
4天~ 8SUSXM7SUS440C29.2
4天~ 8SUSXM7SUS440C39.2
4天~ 10SUSXM7SUS440C36.7

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

前端形狀 球面(完全球體) 螺牙種類 螺栓型 表面處理(本體)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767