(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

分度定位柱 PXZ (型號表)

NBK INDEXING PLUNGER

分度定位柱 PXZ

【特長】
・本體螺牙部可全部嵌入在裝置內部,美觀宜人。
【用途】
・工件定位用途。

(i)請注意

  • 【PXZS型】 因製造上的因素,將變更插銷直徑的公差(B)。
    變更前 公差(B)-0.02/-0.04
    變更後 公差(B)-0.02/-0.08

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PXZ-8-G

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附旋鈕、無鎖定螺帽

 

附旋鈕、附鎖定螺帽

 

無旋鈕、無鎖定螺帽

 

無旋鈕、附鎖定螺帽

PXZ-G分度定位柱-無旋鈕型的特長

產品圖像

產品圖像

  • PXZ-G
  • PXZ-GK
  • PXZS-G
  • PXZS-GK
尺寸圖

尺寸圖

材質、加工

 PXZ-GPXZ-GKPXZS-GPXZS-GK
本體SUM22L
染黑處理(黑)
SUM22L
染黑處理(黑)
SUS303SUS303
插銷S45C(硬度50 - 60HRC)S45C(硬度50 - 60HRC)SUS303
鍍鎳
SUS303
鍍鎳
彈簧SWPBSWPBSUS301SUS301
鎖定螺帽 S45C染黑處理(黑) SUS303
 

PXZ-G(無鎖定螺帽)、PXZ-GK(附鎖定螺帽)

單位 : mm

型號
鋼製
BsM(細螺紋)M1(粗螺紋)L1LbLmsw1荷重(N)
min./max.
插銷的
剪切荷重(N)
質量(g)
PXZ-5-G55M10×1M522 6 7/17175014
PXZ-6-G66M12×1.5M626 10 9/24253027
PXZ-8-G88M16×1.5M834 12 11/30450059
PXZ-10-G1010M20×1.5M843 12 19/45703086
PXZ-5-GK55M10×1M52256177/17175021
PXZ-6-GK66M12×1.5M626610189/24253037
PXZ-8-GK88M16×1.5M8348122411/30450079
PXZ-10-GK1010M20×1.5M84310123019/457030121
 

PXZS-G(無鎖定螺帽)・PXZS-GK(附鎖定螺帽)

單位 : mm

型號
不鏽鋼製
BsM(細螺紋)M1(粗螺紋)L1LbLmsw1荷重(N)
min./max.
插銷的
剪切荷重(N)
質量(g)
PXZS-5-G55M10×1M522 6 6/15182014
PXZS-6-G66M12×1.5M626 10 8/21262027
PXZS-8-G88M16×1.5M834 12 9/26466059
PXZS-10-G1010M20×1.5M843 12 17/40728086
PXZS-5-GK55M10×1M52256176/15182021
PXZS-6-GK66M12×1.5M626610188/21262037
PXZS-8-GK88M16×1.5M834812249/26466079
PXZS-10-GK1010M20×1.5M84310123017/407280121
 

本體材質、鎖定螺帽的有無

產品記號本體材質鎖定螺帽
PXZ-G
PXZ-GK
PXZS-G不鏽鋼
PXZS-GK不鏽鋼
型號
PXZ-8-G
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 前端材質 外徑
(mm)
行程
(mm)
操作旋鈕 本體表面處理 前端表面處理 前端熱處理 前端部外徑
(φ)
長度
(mm)
全不鏽鋼 鎖定螺帽 旋鈕材質
7天~ [鋼] 鋼[鋼] 鋼168染黑處理淬火854非對應-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 精巧|標準 / 無旋鈕 固鎖裝置 安裝方式 栓入式
全長 標準

分度定位柱 PXZ的型號PXZ-8-G頁面。
記載關於型號PXZ-8-G之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
PXZ-10-GK
PXZ-5-A
PXZ-5-AK
PXZ-8-GK
PXZS-10-A
PXZS-10-AK
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 前端材質 外徑
(mm)
行程
(mm)
操作旋鈕 本體表面處理 前端表面處理 前端熱處理 前端部外徑
(φ)
長度
(mm)
全不鏽鋼 鎖定螺帽 旋鈕材質
7天~ [鋼] 鋼[鋼] 鋼2010染黑處理淬火1065非對應-
7天~ [鋼] 鋼[鋼] 鋼105染黑處理淬火545非對應-
7天~ [鋼] 鋼[鋼] 鋼105染黑處理淬火545非對應-
7天~ [鋼] 鋼[鋼] 鋼168染黑處理淬火854非對應-
7天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼[不鏽鋼] 不鏽鋼2010鍍鎳1080非對應塑膠
7天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼[不鏽鋼] 不鏽鋼2010鍍鎳1080非對應塑膠

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767