(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・本體螺牙部可全部嵌入在裝置內部,美觀宜人。
【用途】
・工件定位用途。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
PXZ-8-GK
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
產品圖像
尺寸圖
PXZ-G | PXZ-GK | PXZS-G | PXZS-GK | |
---|---|---|---|---|
本體 | SUM22L 染黑處理(黑) | SUM22L 染黑處理(黑) | SUS303 | SUS303 |
插銷 | S45C(硬度50 - 60HRC) | S45C(硬度50 - 60HRC) | SUS303 鍍鎳 | SUS303 鍍鎳 |
彈簧 | SWPB | SWPB | SUS301 | SUS301 |
鎖定螺帽 | S45C染黑處理(黑) | SUS303 |
單位 : mm
型號 鋼製 | B | s | M(細螺紋) | M1(粗螺紋) | L1 | Lb | Lm | sw1 | 荷重(N) min./max. | 插銷的 剪切荷重(N) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXZ-5-G | 5 | 5 | M10×1 | M5 | 22 | 6 | 7/17 | 1750 | 14 | ||
PXZ-6-G | 6 | 6 | M12×1.5 | M6 | 26 | 10 | 9/24 | 2530 | 27 | ||
PXZ-8-G | 8 | 8 | M16×1.5 | M8 | 34 | 12 | 11/30 | 4500 | 59 | ||
PXZ-10-G | 10 | 10 | M20×1.5 | M8 | 43 | 12 | 19/45 | 7030 | 86 | ||
PXZ-5-GK | 5 | 5 | M10×1 | M5 | 22 | 5 | 6 | 17 | 7/17 | 1750 | 21 |
PXZ-6-GK | 6 | 6 | M12×1.5 | M6 | 26 | 6 | 10 | 18 | 9/24 | 2530 | 37 |
PXZ-8-GK | 8 | 8 | M16×1.5 | M8 | 34 | 8 | 12 | 24 | 11/30 | 4500 | 79 |
PXZ-10-GK | 10 | 10 | M20×1.5 | M8 | 43 | 10 | 12 | 30 | 19/45 | 7030 | 121 |
單位 : mm
型號 不鏽鋼製 | B | s | M(細螺紋) | M1(粗螺紋) | L1 | Lb | Lm | sw1 | 荷重(N) min./max. | 插銷的 剪切荷重(N) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXZS-5-G | 5 | 5 | M10×1 | M5 | 22 | 6 | 6/15 | 1820 | 14 | ||
PXZS-6-G | 6 | 6 | M12×1.5 | M6 | 26 | 10 | 8/21 | 2620 | 27 | ||
PXZS-8-G | 8 | 8 | M16×1.5 | M8 | 34 | 12 | 9/26 | 4660 | 59 | ||
PXZS-10-G | 10 | 10 | M20×1.5 | M8 | 43 | 12 | 17/40 | 7280 | 86 | ||
PXZS-5-GK | 5 | 5 | M10×1 | M5 | 22 | 5 | 6 | 17 | 6/15 | 1820 | 21 |
PXZS-6-GK | 6 | 6 | M12×1.5 | M6 | 26 | 6 | 10 | 18 | 8/21 | 2620 | 37 |
PXZS-8-GK | 8 | 8 | M16×1.5 | M8 | 34 | 8 | 12 | 24 | 9/26 | 4660 | 79 |
PXZS-10-GK | 10 | 10 | M20×1.5 | M8 | 43 | 10 | 12 | 30 | 17/40 | 7280 | 121 |
產品記號 | 本體材質 | 鎖定螺帽 |
---|---|---|
PXZ-G | 鋼 | 無 |
PXZ-GK | 鋼 | 有 |
PXZS-G | 不鏽鋼 | 無 |
PXZS-GK | 不鏽鋼 | 有 |
型號 |
---|
PXZ-8-GK |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體材質 | 前端材質 | 外徑 (mm) | 行程 (mm) | 操作旋鈕 | 本體表面處理 | 前端表面處理 | 前端熱處理 | 前端部外徑 (φ) | 長度 (mm) | 全不鏽鋼 | 鎖定螺帽 | 旋鈕材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | [鋼] 鋼 | [鋼] 鋼 | 16 | 8 | 無 | 染黑處理 | 無 | 淬火 | 8 | 54 | 非對應 | 有 | - |
Loading...
型式 | 精巧|標準 / 無旋鈕 | 固鎖裝置 | 無 | 安裝方式 | 栓入式 |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 標準 |
分度定位柱 PXZ的型號PXZ-8-GK頁面。
記載關於型號PXZ-8-GK之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
PXZ-10-GK |
PXZ-5-A |
PXZ-5-AK |
PXZS-10-A |
PXZS-10-AK |
PXZS-10-G |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體材質 | 前端材質 | 外徑 (mm) | 行程 (mm) | 操作旋鈕 | 本體表面處理 | 前端表面處理 | 前端熱處理 | 前端部外徑 (φ) | 長度 (mm) | 全不鏽鋼 | 鎖定螺帽 | 旋鈕材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | [鋼] 鋼 | [鋼] 鋼 | 20 | 10 | 無 | 染黑處理 | 無 | 淬火 | 10 | 65 | 非對應 | 有 | - | ||
7天~ | [鋼] 鋼 | [鋼] 鋼 | 10 | 5 | 有 | 染黑處理 | 無 | 淬火 | 5 | 45 | 非對應 | 無 | - | ||
7天~ | [鋼] 鋼 | [鋼] 鋼 | 10 | 5 | 有 | 染黑處理 | 無 | 淬火 | 5 | 45 | 非對應 | 有 | - | ||
7天~ | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | 20 | 10 | 有 | 無 | 鍍鎳 | 無 | 10 | 80 | 非對應 | 無 | 塑膠 | ||
7天~ | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | 20 | 10 | 有 | 無 | 鍍鎳 | 無 | 10 | 80 | 非對應 | 有 | 塑膠 | ||
7天~ | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | 20 | 10 | 無 | 無 | 鍍鎳 | 無 | 10 | 65 | 非對應 | 無 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策