(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

分度定位柱 PFX

分度定位柱 PFX

高精度型PFY附法蘭分度定位柱。
【特長】
・可正確定位的分度定位柱。
・採用平頭螺栓、鉚釘等進行安裝的法蘭型分度定位柱。
・也備有長銷型的產品系列。
・插銷已完成淬火。耐磨耗性優異。
【用途】
・用於工件定位。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

短銷

 

長銷

附PFY法蘭分度定位柱的特長

長銷型PFX-H-A最適合用於厚面板、框架等的組裝。

 
產品圖像(PFX-A/PFX-H-A)

產品圖像(PFX-A/PFX-H-A)

尺寸圖(上部)

尺寸圖(上部)

尺寸圖(PFX-A)

尺寸圖(PFX-A)

尺寸圖(PFX-H-A)

尺寸圖(PFX-H-A)

PFX-A(短銷)/PFX-H-A(長銷)

單位 : mm

型號BsDILL1L2CREFGt荷重(N)
min./max.
插銷的
剪切荷重(N)
質量(g)
PFX-6-A662510372.5 8.34.33040184.58.5 / 22253037
PFX-8-A883112442.5 10.45.33446205.515.5 / 28450060
PFX-6H-A662510452.5148.34.33040184.58.5 / 22253039
PFX-8H-A883112542.51810.45.33446205.515.5 / 28450064

強度

型號容許拉伸荷重(N)
PFX-6-A400
PFX-8-A500
PFX-6H-A400
PFX-8H-A500

材質、加工

 PFX
旋鈕尼龍6(消光黑)
本體鋅壓鑄
三價鉻酸鹽處理
插銷S45C(硬度50-60HRC)
彈簧SWPB
型號
PFX-6-A
PFX-6H-A
PFX-8-A
PFX-8H-A
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(mm)
行程
(mm)
前端部外徑
(φ)
長度
(mm)
類型
7天~ 106637短銷
4天~ 106645長銷
7天~ 128844短銷
7天~ 128854長銷

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 精巧|標準 固鎖裝置 安裝方式 法蘭
全長 短型 本體材質 鋅壓鑄件 前端材質
操作旋鈕 本體表面處理 三價鉻酸鹽處理 前端表面處理
前端熱處理 淬火 全不鏽鋼 非對應

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767