(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滾珠定位柱 PPSS

滾珠定位柱 PPSS

插入型的滾珠定位柱。
【特長】
・承受側請使用耐磨耗性優異的滾珠底座。
・工件的定位。
・模具的定位。
・安裝孔的建議尺寸公差為F8。
【用途】
・推出工件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

耐磨耗性優異的壓入式滾珠定位柱

壓入式滾珠定位柱外觀

壓入式滾珠定位柱外觀。

壓入式滾珠定位柱(本體、彈簧、滾珠)

壓入式滾珠定位柱(本體、彈簧、滾珠)。

 PPSS
本體SUS303
滾珠SUS440C(硬度54 - 60HRC)
彈簧SUS631J1

材質、加工。

型號D1LsDL1適用滾珠底座
BB→P.xxxx
荷重(N)
min./max.
質量(g)
PPSS-3370.6520.15BB-44.5/7.50.3
PPSS-3.53.590.82.50.15BB-56/14.50.5
PPSS-44110.930.25BB-58/140.7
PPSS-4.54.5120.953.20.25BB-59.5/16.50.9
PPSS-551313.50.25BB-611/181.3
PPSS-5.55.5141.240.3BB-815.5/251.6
PPSS-66151.54.50.3BB-818/311.9

單位 : mm。

型號
PPSS-3
PPSS-3.5
PPSS-4
PPSS-4.5
PPSS-5
PPSS-5.5
PPSS-6
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(mm)
行程
(mm)
初期荷重
(N)
最大荷重
(N)
長度 L
(mm)
前端部外徑
(mm)
4天~ 30.654.57.572
4天~ 3.50.8614.592.5
4天~ 40.9814113
4天~ 4.50.959.516.5123.2
4天~ 511118133.5
4天~ 5.51.215.525144
4天~ 61.51831154.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方式 壓入 前端材質 不銹鋼 本體材質 不銹鋼
防鬆脫 本體表面處理 前端表面處理
初期荷重(範圍)(N) 0.01~50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767