(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製線型多用途滑軌 TSSL

不鏽鋼製線型多用途滑軌 TSSL

不鏽鋼製耐腐蝕性優的多用途滑軌
【特長】
・以3處鋼珠支撐內軌與外軌,移動順暢
・內軌始終在滾珠座內滑動,可進行精準的往復運動
【用途】
・最適合用於抽屜或移動物件

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
TSSL-1000-100
TSSL-300-100
TSSL-400-100
TSSL-500-100
TSSL-600-100
TSSL-800-100
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS長度
(mm)
移動距離
(mm)
19天 101000876
19天 10300176
19天 10400276
19天 10500376
19天 10600476
19天 10800676

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 滾珠座型 套組品/單品 軌道 材質 不鏽鋼(SUS304)
軌道寬度 W(mm) 45 組裝高度 H(mm) 12.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767