(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

台面鉸鏈 精密壁厚鉸鏈 MH-40型

台面鉸鏈 精密壁厚鉸鏈 MH-40型

開閉門板時,不可欠缺。
【特長】
・雙接合機構鉸鏈,可打開180°。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MH-40CR
MH-40M
MH-40WB
型號數量折扣標準
出貨日
本體表面處理
21天 鍍鉻
21天 拋光
21天 鍍白青銅

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 平鉸鏈 長度(mm) 40 用途 標準
本體材質 黃銅 寬度(mm) 70 附加功能
開啟方向 左右皆可 開啟角度(deg) 180 安裝方法 螺絲固定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767