(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可將門板固定於任意角度,因應安全對策的最佳扭矩鉸鏈。
【特長】
・採用可固定於任意角度的自由止動規格。
・在可動範圍內,往復扭矩恆定(可動範圍為0°~180°)。
・安裝的蓋罩與本體同色(另售),即可隱藏安裝孔,維持簡潔的外觀。
・貼有標籤,扭矩值一目了然。
・同型亦有無扭矩型(無扭矩鉸鏈)(HG-ITSF、HG-ITMF)。
・使用多個鉸鏈時,可將扭矩鉸鏈與無扭矩型組合使用,來調整扭矩。
・使用溫度:-10~50℃。
【用途】
・適用於液晶顯示器與監視攝影機等。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策