- 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。
建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
LAMP 阻尼鉸鏈 HG-JHW型、HG-JHWG型
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 扭矩 (N・m) | 制動方向 |
---|
| |
26天
| 3~5 | 關閉方向 |
| |
26天
| 3~5 | 開啟方向 |
| |
26天
| 5~7 | 關閉方向 |
| |
26天
| 5~7 | 開啟方向 |
Loading...
基本資訊
本體種類 |
平鉸鏈
|
長度(mm) |
115 |
用途 |
標準
|
寬度(mm) |
72 |
附加功能 |
附阻尼器
|
開啟方向 |
左右皆可
|
開啟角度(deg) |
115 |
安裝方法 |
螺絲固定
|
安裝孔 |
沉頭孔 |
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
此分類還有這些商品
經常被一起購買的商品
看過此商品的人也看過這些商品
技術支援服務
- FA用機械標準零件
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策