(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
最適合無塵環境的平鉸鏈。
【特長】
・以樹脂護蓋覆蓋滑動部,因此可防止金屬間接觸所造成的磨損與金屬粉末飛散。
・樹脂護蓋的形狀設計在開閉門板時不會干涉到箱體。
・如果發生輕微碰撞等,樹脂護蓋可保護鉸鏈。
・鋁合金製,輕量且設計感優異。
・備有圓孔型、精密型、長孔型3種。
・精密型採用鉸鏈片、樹脂護蓋與軸之間隙很小的規格。
【用途】
・適合用於半導體製造相關裝置、無塵室、鋁擠型、住宅等設施。
型號 |
---|
AS-HG-CV-100 |
AS-HG-CV-65 |
HG-CV-100 |
HG-CV-100TNS |
HG-CV-65TNS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 (mm) | 安裝孔 |
---|---|---|---|---|
21天 | 100 | 橢圓孔 | ||
21天 | 65 | 橢圓孔 | ||
21天 | 100 | 圓孔 | ||
21天 | 100 | 精密孔 | ||
21天 | 65 | 精密孔 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策