(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製承重用平鉸鏈 LSF型 (型號表)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LSF-50
LSF-65
LSF-75
LSF-100
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS長度
(mm)
寬度
(mm)
19天 105050
19天 106565
19天 107575
19天 10100100

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 平鉸鏈 用途 標準 / 耐腐蝕性 本體材質 不鏽鋼(SCS14)
附加功能 開啟方向 左右皆可 安裝方法 螺絲固定
本體表面處理 鏡面

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767