(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不鏽鋼製,耐腐蝕性優異。
【特長】
・可因應門板重量選擇尺寸大小。
【用途】
・可用於配電箱、分電箱、控制箱、車輛、船舶等。
型號 |
---|
LSK-1157-1 |
LSK-1157-2 |
LSK-1157-3 |
LSK-1157-4 |
LSK-1157-5 |
LSK-1157-6 |
LSK-1157-7 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 (mm) | 寬度 (mm) |
---|---|---|---|---|
26天 | 51 | 50 | ||
26天 | 64 | 64 | ||
26天 | 76 | 74 | ||
26天 | 89 | 87 | ||
26天 | 101.6 | 99 | ||
26天 | 127 | 119 | ||
26天 | 152 | 143 |
Loading...
本體種類 | 平鉸鏈 | 用途 | 標準 / 耐腐蝕性 | 本體材質 | 不鏽鋼(SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 無 | 開啟方向 | 左右皆可 | 安裝方法 | 焊接 |
本體表面處理 | 緞面 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策