(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製平鉸鏈 3535SS、4040SS (3535SS)

鉸鏈

不鏽鋼製平鉸鏈 3535SS、4040SS 3535SS

不鏽鋼製平鉸鏈
【特長】
・安裝於金屬板時,需在箱體做沉頭孔加工
・附屬品:
3535SS:附十字孔平頭木螺絲4.5×25
4040SS:附十字孔平頭自攻螺絲5.5×32

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

3535SS

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
3535SS
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
寬度
(mm)
21天 8989

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 平鉸鏈 用途 標準 / 耐腐蝕性 本體材質 不鏽鋼(SUS304)
附加功能 開啟方向 左右皆可 安裝方法 螺絲固定
本體表面處理 緞面

不鏽鋼製平鉸鏈 3535SS、4040SS的型號3535SS頁面。
記載關於型號3535SS之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
4040SS
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
寬度
(mm)
21天 101.6101.6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767