(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
最適合用於顯示器定位的雙軸扭矩鉸鏈。
【特長】
・透過雙軸的自由止動機構,在傾斜方向(偏斜方向)與旋轉方向(擺動方向)皆可固定於任意角度。
・旋轉方向(擺動方向)為360°旋轉。
・將螺絲插入孔中,可控制旋轉角度;將插銷插入孔中,則可控制傾斜角度。(螺絲與插銷請客戶自行準備)
・調整後的開閉角度方面,傾斜方向(偏斜方向)為0~120°,旋轉方向(擺動方向)為±30°、±90°。
・在動作範圍內,往復扭矩恆定。
・使用溫度:0~40℃。
【用途】
・適用於液晶顯示器與監視攝影機等。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策