(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

把手用托架 AS-H30

把手安裝用墊圈

把手用托架 AS-H30

將背面固定型把手安裝在鋁擠型正面時使用的墊圈
【特長】
・使用AS螺帽安裝
・安裝於槽寬6mm的鋁擠型時,請另外準備螺帽
【用途】
・可用於配電箱、分電箱、控制箱等

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AS-H30

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AS-H30
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 相關零件 本體材質 不鏽鋼(SUS304) 附加功能
顏色 滾筒拋光

把手用托架 AS-H30的型號AS-H30頁面。
記載關於型號AS-H30之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767